チェーンフレックス 制御・動力ケーブル CF5

CF5.05.02 product image
igus-icon-lupe
1. Gusset-filling extruded, oil-resistant PVC mixture 2. High tensile strength centre element 3. Cores wound in bundles around high tensile strength core element
igus-icon-lupe
CF5.05.02 product image
igus-icon-lupe
3 から 1
CF5.05.02 product image
1. Gusset-filling extruded, oil-resistant PVC mixture 2. High tensile strength centre element 3. Cores wound in bundles around high tensile strength core element
CF5.05.02 product image
  • 要件: 高負荷に対応
  • 外被: PVC
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 5.5.2.2
igus-icon-lieferzeit-dotCF5.05.02
2Cx0.5