言語の変更 :

1
シングルペア・イーサネット(SPE)は、スマートな産業用オートメーション、産業用モノのインターネット(IIoT)への鍵です。" これにより初めて、クラウドからスイッチキャビネットを経由してマシンに至るラスト1メートル"、標準化された省スペースでコスト効率の高いイーサネット通信が可能になります。

産業オートメーションの鍵、モノのインターネット(IIoT)
スマート工場はもはや一般的な用語ではなく、今日企業が直面している多くの課題の代名詞となっている。標準化、複雑な(IT)システムの信頼性、増大する複雑性の克服といったトピックは、第4次産業革命の最大の課題としてほぼ異口同音に挙げられている。このことは、例えば、確立されたオートメーション・ピラミッドを見れば明らかである。通信とデータ交換は制限されており、既存のイーサネット・バスがフィールド・デバイスまで使用できるケースは稀である。センサーやアクチュエーターの設置スペースが小さすぎる。フィールドでの連続使用中に可動および静止イーサネットケーブルが満たさなければならない環境パラメータが厳しすぎる。
シングルペアイーサネット(SPE)により、イーサネットバスと伝送プロトコルは、その小さなサイズだけでなく、卓越した伝送特性により、現在、産業界に浸透しつつあります。静止状態でも、エネルギーチェーンのような非常に動的なアプリケーションでも使用できます。
技術的には、シングルペアイーサネットは、たった2本の銅線によるイーサネット(1000Base-T1)の伝送を表し、イーサネットによるデータ伝送に加えて、同時に電力供給(PoDL)を可能にします。 この技術的飛躍により、従来のイーサネット・ケーブルと比較して直径を約25%縮小することができる。このホワイトペーパーでは、SPEの現在の開発状況を概観し、設置スペースの大幅な節約とそれに伴う軽量化により、この新しい伝送技術が産業界にもたらす可能性を示している:

SPEインダストリアルパートナーネットワーク
シングルペアイーサネットは、IIoTとインダストリー4.0を可能にするインフラ基盤です。急速に成長するIIoT市場にシングルペアイーサネット技術を普及させるため、イグスはHARTINGやTE Connectivityなどの強力なパートナーと共にSPEインダストリアルパートナーネットワークに参加しています。
将来のSPEエコシステム全体の確実な確立のために、伝送プロトコル、ケーブル、デバイスコンポーネントの標準も共同で開発・採用され、IEEE 802.3およびIEC SC46Cで公表されています。
その結果、この新しいケーブルも、T1コネクター・インターフェイスに完璧に適合するように設計されている。これは、耐久性のあるシールドが確実にコネクターに伝達され、最適な電磁両立性が確保されることを意味する。イグスは、耐摩耗性と耐ノッチ性に優れたPURジャケットを採用し、コネクターにはPCBソケットを備えた堅牢な金属製ロック機構を備えています。
広範なテストにより高寿命を保証
伝送速度の大幅な向上と同時に直径が小さくなったことで、将来的にデータ量の多いセンサーをコスト効率よく接続できるようになります。ユーザーは品質に妥協する必要はありません。耐油性と難燃性を備えたCFBUS.PUR.042は、3,800平方メートルのイグス試験ラボで徹底的にテストされました。chainflex ケーブル全製品と同様、シングルペアイーサネットケーブルにも 4 年間の保証が付いています。
そのため、SPE は、曲げ半径が小さく、設置スペースが小さい用途 (産業用カメラ・アプリケーションや位置決め・監視センサーなど) において、他のバス・システムに代わる真の選択肢となります。このようなカメラビジョンシステムは、主に検出および位置決めシステムとして使用されます。従来、このようなセンサーは、4線または8線のイーサネットケーブルを使用したバスインターフェースを介して現場で接続する必要がありました。SPEでは、各センサーを上位の制御システムに直接統合することができます。
chainflex® 現場での使用例
1

チェーンフレックスバスケーブル
USB、Profibus、CC-Link、...など、エネルギーチェーンで使用されるケーブル製品全般。
1

チェーンフレックス保証
チェーンフレックス4年保証チェーンフレックス独自の保証についてはこちらをご覧ください。
1

ハーネスケーブル
エネルギーチェーン用さまざまな承認と適合性を持つさまざまなケーブルタイプ
1

エナジーチェーン
耐久性に優れたエナジーチェーン:エナジーチェーンメーカー、イグスの長年の経験によりケーブルを安全にガイドします。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00