竪スタンド型の設置

工場内に設置された産業用ロボット。
テクニカルデータ:
最大ストローク高さ サポートなし ≈ 4m
最大ストロークの高さ<br />最初のエナジーチェーンリンク≈ 6m
最大ストローク高さ 全長サポート≈ 20m
最高速度 v (ストロークの高さと充填重量による)20m/s
最大加速度 a<br />(ストロークの高さと充填重量による)50m/s
ケーブルキャリア用の樹脂製KMA固定カップリング。
青とオレンジのケーブルで内部構造が見え、1本に igus chainflex の表記があります。
赤いフレームとケーブル保護チューブを備えた機械の縦型支持部。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間