ツイスターバンド組立説明書
TPE外被
設計ケーブルの選択ケーブルを選定する際には、特に優れた耐摩耗性と摺動性に注意すること。理想的なジャケット素材は TPE です。推奨:chainflex® ケーブル CF9
ツイスターバンド専用のシールドケーブルも準備中です。シールドケーブルが必要な場合はご相談ください。
デザイン:充填
A = セパレーターでケーブルを分ける
B = 直径または曲げ半径で分類したケーブルを挿入する。細くて小さいものは内側に、大きいものは外側に挿入する。
C =**2本以上のケーブルを重ねない。**直径の大きい方の10%または最小1mm。
D =すべてのケーブルの間直径の10%または最小1 mm
E =ケーブルとセパレーターの間大径の10%または最小1 mm
A = 直径または曲げ半径で分類したケーブルを挿入する。細くて小さいものは内側に、太いものは外側に挿入する。
B =**すべてのケーブルの間に、**最小1 mmまたは太い方の直径の10% => Ø Bを入れる。
C =2本以上のケーブルを重ねない。最小1 mm または直径の10%以上
1.ツイスターバンドをスチール部品の間に押し込みます。
2. ツイスターバンドをコネクティングエレメントにネジで固定する。
1500°の回転角度から垂直に設置する場合は、センタリングされたシャフトをガイダンスとして使用する。
水平に設置する場合は、必ずセントリックシャフトをサポートとして使用してください。
- 両端のケーブルの負担を軽減する。- ケーブル・タイの結び目がエネルギー・チェーンの方向に向かないようにする。
ツイスターバンドは最後まで回転させないでください。ケーブルに負担をかけないようにするため、各取付位置の前に少なくとも90°の余裕を持たせてください。
組立ビデオ
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00