非常にコンパクトなイグス® ツイスターバンドにより、最大7,000°の費用対効果の高い回転運動が狭いスペースで実現できます。エネルギー、データ、メディアを安全かつ低メンテナンスでガイドします。
代表的な産業と用途ケーブルドラム ロボット(ロボットアーム、第1/6軸、スカラロボット)軸、スカラロボット)、工作機械医療機器、レーダー、望遠鏡システム、航空、試験、測定、ハンドリング、リフティング、組立装置、風力タービン(ブレード組立装置、風力タービン(ブレード調整)など。
この溶接機のツイスターバンド エナジーチェーンは、非常に狭い設置スペースでも、+/-720°の回転範囲で信頼性の高いメディア供給を保証します。
Homagの成形エッジの機械接着ユニットには、当社のツイスターバンドが使用されています。 720°の回転角度で様々なメディアを簡単にガイドすることができる。
最大7000°の回転運動、最高180°/秒の回転速度、最小の設置スペース、回転軸周りの非常にスリムな設計。回転軸を中心に
ツイスターチェーンにご興味があり、製品に関する詳細情報をご希望ですか?当社の専門家がツイスターチェーンに関するあらゆるご質問にお答えします。
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00