CFU.Vハニカム状ケーブルクランプ|素早い組み込みと高い保持力

CFU.V.64.40.100.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCFU.V.64.40.100.25.01 video
igus-icon-lupe
2 から 1
CFU.V.64.40.100.25.01 product image
CFU.V.64.40.100.25.01 video
  • 80%の時間短縮で迅速な収納(CFXケーブルクランプとの比較)、両サイドから開閉可能で素早い組付け
  • 柔軟なハニカム構造で保持力アップ
  • トライボロジーに基づいて最適化されたハニカムデザインで最高の固定感を実現
  • 直径2mmから17mmまでの様々なケーブルの引張力を簡単に軽減
  • ケーブルは簡単に交換が可能
  • 簡単な位置決めが可能
  • 内幅 [Bi] 100~400mm
  • 内高さ [hi] 62mm
  • 適合する型式 E2.48、3400、3500、3450、3480、R2.48、167、168、E4.48L、R4.48L、E4.42、H4.42、R4.42、E61.52、E6.52、R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100