言語の変更 :

1
ホットチップ対策
イグス® の非常に高密度なプラスチックパイプに、HTバージョンが登場しました。特殊素材により、850℃までの高温切粉は付着しません。切粉をはじく"丸型" と完全密閉設計により、このシリーズは切粉を直接使用する用途に最適なパイプとなっています。ハイライト完全密閉型でありながら、外径を開いて簡単に充填できる。
850℃までの切粉に耐える耐熱性、高温の切粉が付着しない
外半径に沿って開口可能
開口部、隙間、アンダーカットがない
IP40試験済み(TÜV Nord) - RX40
滑らかな曲線の外形 - 切りくずが付着しない
内部分離とサポートトレイが利用可能
適用分野工作機械、機械加工、一般機械工学

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00