1
ヒント移動端から蓋を取り外す
ツイストクリップファスナーを両側とも反時計回りに180°回す。
交換したい蓋を取り外すために、さらに2つの蓋を緩める。
必要に応じて、次の蓋を持ち上げてください。
ツイストクリップファスナーを時計回りに180°回します。
分解/分離
手前の3枚、奥の2枚に加えて、交換したいチェーンリンクの蓋を開ける。
次に、交換したい蓋とその前の蓋、後ろの蓋を外し、2つのチェーンリンクが開くようにする。
ドライバーを2つのチェーンリンクの間に置く(詳細写真のように)...
...そして、ドライバーを回して片側を少し持ち上げ、チューブをねじって切り離す。
ステップ3と4を繰り返す
... チェーンリンクを外す。
ヒント:固定端から蓋を取り付ける
片側にパイプを取り付け、反対側も同じように取り付ける。
... チェーン・リンクを一緒に押すことによって。
チェーンリンクのピンを穴に少し力を入れて押し込み、ピンがはまるまで、必要に応じてチューブを半径方向に少し曲げる。
蓋の位置を決め、位置を合わせ、締め...
... ツイストクリップファスナーを時計回りに180°回す。
**注意:**ツイストクリップファスナーは、蓋を開ける際に180°以上回転させないでください。取り付けの際、軽い力で蓋を調整し、必要に応じてツイストクリップファスナーの位置を修正してください。
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00