ハイブリッド・エナジー・チェーン YE - 強力で、揺れに強く、コンパクト

  • 同等のスチール製チェーンに比べ、約50%の軽量化
  • YE.42:E4.42シリーズに比べ、非支持長が91%増加
  • YE.56:E4.56シリーズに比べ、非支持時の長さが61%増加。
  • YEHD.112:E4.112シリーズに比べ、非支持時の長さが68%増加

e-chain® 第2リンクごとにクロスバー付き、両側から開閉可能

YE.42型

シリーズYE.42

YE.42シリーズを今すぐ購入する
YE.56型

YE.56シリーズ

YE.56シリーズを今すぐ購入する
iSet YE

iSet YE|移動距離: 6 - 18m

製品へ

エナジーチェーン、1リンクおきにクロスバー付き、両側開閉

YEHD.108型

YEHD.108シリーズ

YEHD.108シリーズを購入する
YEHD.112型

YEHD.112シリーズ

YEHD.112シリーズを今すぐ購入する

e-チューブ、両側から開閉可能、回転式蓋 - 切り屑や汚れからの保護

YR.42

YR.42シリーズ

YR.56シリーズ

YR.56

YRHD.108シリーズ

使用事例

エナジーチェーンYE サンプル

無料サンプルのご注文

技術向上の三角形

技術を上げて

コスト削減の三角形

コストを下げる

高性能の四角形

高性能

サステナビリティの円

サステナビリティ

試験:収納重量5kg/m時の水平走行フリースパン長さ

YEシリーズのサポートされていない長さ
ホワイトペーパー作業プラットフォームにおけるエネルギー供給

なぜプラスチックとスチールのハイブリッドエナジーチェーンなのか

  • 接合部の腐食により、エネルギー供給システム全体が硬くなる。
  • クロスバーの変形により、ドラグチェーンがねじれる。鋭利なエッジはケーブルやホースにもダメージを与えます。
  • ネジ、ボルト、サークリップが時間の経過とともに紛失し、システム全体が不安定になる可能性がある。
  • エネルギー供給装置が金属製であるため、重量が大きい。
  • スチールチェーンのチェーンリンクは開くことができず、部分的な交換はほとんど不可能。
  • プラスチックと金属の接合により、e-chain® リンクの腐食による固着を防ぎます。
  • プラスチック製クロスバーは永久変形しません。また、不具合が発生した場合、個別に交換することも可能です。丸みを帯びたクロスバーがケーブルやホースを保護。
  • e-chainの接続にネジやリベットは不要® 。
  • 最大50%軽量化されたハイブリッドEチェーン®
  • Eチェーン® 必要に応じてリンクを開くことができる。イグス® チェーンフレックス® あらゆる用途に対応するケーブル:高い耐紫外線性、高温/低温にかかわらず。すべてのケーブルに36ヶ月保証
高所作業車向けサンプルBOX
伸縮式作業足場とチェリーピッカーのすべてがわかる

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間