igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
40 mm
最大ケーブル外径
37 mm

開閉方式
外周側で開閉可能
内幅 [Bi]
40 mm
曲げ半径[R]
100 mm
製品の構成&価格計算
中心以外の固定端位置info
info
合計価格
622円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。13,684円
納期はお問い合わせ下さい。
部品リスト
(1)エナジーチェーン
部品番号 : 158.040.100.0.+13,684円
E2 R100 R158型、エナジーチューブ、外周側で両側開閉アプリケーション
igus-icon-checkフリースパン走行
スライド走行
吊り下げ型
エナジーチェーン
igus-icon-lieferzeit158.040.100.0.+40100