フラットケーブルルーティングシステムe-skin® flatとチェーンフレックス® CFCLEANの組み合わせは、フラットパネルディスプレイ(FPD)および半導体製造、OLED製造、医療技術におけるケーブル配線用の標準PTFEトラックレスケーブルの一貫したさらなる発展を象徴しています。PTFEトラックレスケーブルの長所は改善され、短所は解消された。新しいケーブル・ルーティング・システムe-skin® flatは、このさらなる開発の成果です。
お客様に最適なクリーンルーム用エネルギー供給装置を30秒で検索、お問い合わせいただけます。
クリーンルーム用エネルギー供給装置を今すぐ検索
無料ホワイトペーパー
このホワイトペーパーでは、クリーンルームで適切なエネルギー供給を実現する方法をご紹介します:
**イグス® ISO クラス 1 コンポーネント用クリーンルーム実験室 **イグス® は2003年以来、シュトゥットガルトを拠点とするフラウンホーファー製造工学・オートメーション研究所(IPA)とクリーンルーム製品の新開発で協力してきました。この協力関係の最新の成果として、ケルンにクリーンルーム実験室があります。CFCLEANはすでに4,000万回を超える試運転を終えている。
4年保証とUL認証igus® は現在、ドイツ企業として初めて chainflex® ケーブルでこの約束を検証されています。
クリーンルーム環境でのエネルギーチェーンは、空気中の粒子が狭い限界基準を超えて発生し、部屋を汚染する可能性があるため、特に耐摩耗性が求められます。
イグス® 品質は保証されています。
当社のクリーンルーム製品は、可能な限り最高のクリーンルーム分類(ISOクラス1)でテストされています。
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00