iSet autoglide 5 | ストローク:10~60m

部品リスト

特徴と利点

  • ガイドトラフを使用した従来の標準ソリューションと比較して、設置時間を88%短縮
  • エネルギー、データ、空気、流体を1つのシステムで供給
  • 多くの場合、データ伝送のために他の2つ以上のシステムを節約できる
  • 4m/秒の速度
  • 静かな運転:2 m/sで63 dB(A)
  • ホールの床面積の50%を確保、ガイドトラフ不要

オートスライド5に適した製品

バスケーブル

バスケーブル
  • 特殊な気候条件
  • 7.5xdまでの狭い半径に対応
  • 長距離用
  • シース材質PVC、iguPUR、PUR または TPE

モーターケーブル

動力ケーブル
  • 難燃性、耐油性、ハロゲンフリー
  • 最大5xdまでのタイトな半径に対応
  • 最適な編組角度による全体シールド
  • シース材質PVC, iguPUR, PUR または TPE

オートグライドの使用例

SRUにおけるautoglide 5

コンベヤ技術におけるautoglide 5

コンベア技術におけるautoglide 5

詳細情報

iセット

エナジーチェーン1式

知識ベース

エナジーチェーンの技術情報

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間