言語の変更 :

1
部品名称
部品番号
固定幅用クロスバー付取付セット
9GL.64.50.450.XX
2 x ガイドブラケット + 1 x クロスバー
(XX = クロスバーの幅インデックス)
ガイドレールセット(左右)
9GL.64.30.2000
指定長さ(標準:2000 mm)
Eチェーンの上側をガイドするフィードモジュール®, 2000 mm
9GL.64.80.Serie.450.XX
シリーズ 2700R および 3500R ローラー専用 e チェーン® センター固定式
(XX = クロスバーの幅インデックス)
右表の幅インデックスXXを部品番号に追加してください。
例:9GL.64.50.450.05
フィード原理

® エンドフィックスの原則は、すべてのEチェーンに推奨されている。

ローラ e-chain® シリーズ 2700R およびシリーズ 3500R のみセンター固定の原理。
電源モジュール 9GL.64.80.シリーズ450.XXをご使用ください。®
部品名称
部品番号
Cプロファイルの取り付けセット
9GL.64.50.LLL
ガイドブラケット2個+Cプロファイル1個+M8ネジセット
(LLL = Cプロファイルの長さ)
ガイドレールセット(左右)
9GL.64.30.2000
指定長さ(標準:2000 mm)
®, 2000 mmのEチェーンの上段をガイドするフィードモジュール、
9GL.64.80.シリーズ.LLL
シリーズ 2700R および 3500R ローラー専用 e-chain® センター固定式
(LLL = Cプロファイルの長さ)
右の表で指定されたCプロファイルの長さLLLを部品番号に追加します。
例:9GL.64.50.175
フィード原理

® エンドフィックスの原則は、すべてのEチェーンに推奨されている。

ローラ e-chain® シリーズ 2700R およびシリーズ 3500R のみセンター固定の原理。
電源モジュール 9GL.64.80.シリーズ.LLLをご使用ください。®

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00