言語の変更 :

ステンレス鋼製の新しいZLW歯付ベルト軸ZLW-1050-ESは、イグス® 歯付ベルト軸の製品レンジを拡大します。狭幅タイプと耐腐食性が特徴です。中心距離50mmと非常にコンパクトで、狭い設置スペース、単軸または並列運転、ガントリー上部構造での使用に最適です。ステンレス鋼を使用しているため、ZLW歯付ベルト軸は腐食がなく、非常に堅牢で、長期間のメンテナンスフリー運転に適しています。ZLW-歯付ベルト軸のリニアスライドには、イグリデュール® E7製のドライリン® リニアベアリングフォイルが装備されており、高い走行性能とメンテナンスフリーを保証します。リニアすべり軸受は自己潤滑式で、清掃が簡単です。タイミングベルトはネオプレン製タイミングベルトで、グラスファイバー補強とRPP 3Mの歯付加工が施されています。ベルト張力は、キャリッジの中央で簡単に調整できます。年中無休のような高頻度の用途には、数秒でベアリングを交換できる適切なリニアすべり軸受が用意されています。リニアベアリングフォイルは、システムを分解することなく簡単に交換できます。

1

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00