ZLW:過酷な条件下での直線軸

リニア軸で、スライダと2つの駆動ユニットがあります。
  • すべり軸受による100%無潤滑設計
  • 多用途でシンプルな組み立て
  • 自由に選択可能なストローク長
  • フラットで頑丈
  • 軽量で耐腐食性

製品サービス

カタログデータダウンロード

見積り依頼

無料オンラインコンフィギュレーター

テクニカルデータ

テクニカルデータZLW-1040-LT、ディープ・フリーズ・アプリケーション用 水中用ZLW-1040-UW
ストロークなし重量 [kg]11
重量 100 mm ストローク [kg]0.140.14
最大ストローク長さ [mm]2,0001000
減速比 [mm/U]7070
歯形AT5AT5
歯付きベルト材質TPUKF2ステンレス・スチール製テンション・メンバー付きPU
歯付ベルト幅 [mm]1616
ベルト張力 [N]20050
最大ラジアル荷重 [N]300100
ガイド<br />ベアリングコールドボールベアリングクシロス ボールベアリング
最高速度 [m/s]51
最大スライドの位置偏差、荷重依存性 [mm]±0.2 ± 0.5

実用例

ケーブルキャリアとガイドシステムがある技術設備。

技術図面

複数の投影図と寸法がある部品の技術図面。
複数の投影図と寸法がある部品の技術図面。
昇降システムの技術図で、ストローク、寸法、穴位置を示しています。
昇降システムの技術図で、ストローク、寸法、穴位置を示しています。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間