言語の変更 :


イグスは、電動送りねじ駆動のリニアモジュール向けに、強力な送りねじステッピングモーターを提供しています。このモーターにはサイズが3つ(NEMA11、NEMA17、NEMA23)あります。ドライスピン送りねじと組み合わせることで、正確な芯出しが可能になり、リニアモジュールも長寿命となります。

... オンラインショップでは、250mmと500mmのストローク長で、すぐに接続できるリニアモジュールをご注文いただけます。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00