軽量構造のカーボンSAWリニアモジュール

非常に軽量で頑丈

  • 堅牢で剛性の高いカーボンプロファイル
  • 潤滑油不要、メンテナンスフリー
  • カスタマイズ可能なストローク長、最大300 mm
  • 駆動部:台形ねじまたは急ねじ
  • 手動調整用
イグス SAW-0630-P カーボンリニアモジュール
  • 最大ストローク: 300 mm
  • プロファイル材質カーボン
  • キャリッジ長: 60 mm
  • キャリッジ幅: 54 mm
  • 最大スタット耐荷重
    • アキシャル: 50 N
    • ラジアル50 N
軽量SAW-0630-P カーボンリニアモジュール
軽量SAW-0630-P カーボンリニアモジュール

製品サービス

カタログ

カタログデータダウンロード

製品に関するお問い合わせ

見積り依頼

オンラインコンフィギュレーター

無料オンラインコンフィギュレーター

SAW-0630-Pのテクニカルオプション

リードスクリュー材質

イグス送りねじ材質

電気駆動システム:イグス製電動モーター

リニアモジュール用ステッピングモーター

送りねじクランプ

  • 送りねじを位置表示器に固定する軸クランプフランジ
  • 送りねじを間違って回転さないよう固定
  • 材質:樹脂製ハウジングにアルミニウム製軸クランプ
  • 色:黒
ドライリン リニアモジュール用送りねじクランプ

電子式位置表示器

ドライリン リニアモジュール用デジタル位置表示器

ドラインリン ハンドホイール

リニアモジュール用ドライリン ハンドホイール

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間