クシロス アキシアルボールベアリング、2列、クシロデュールB180、ステンレス製ボール

BB-51104-B180-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
2 から 1
BB-51104-B180-ES-D product image
BB-51104-B180-ES-D technical drawing

  • 軸Ø:20 mm
  • 高荷重を許容
  • 優れた耐薬品性と耐海水性
  • 食品機械に最適
  • 使用温度範囲:-40 °C~+80 °C
  • ハウジング材質: クシロデュールB180
  • ボール材質: ステンレス
  • ガラスボール付きもあり
igus-icon-lieferzeitBB-51104-B180-ES-D
46.5
51104