言語の変更 :
1

リニアロボットは、より速く、より効果的に生産するための作業の自動化に役立ちます。厳しい競争、高い価格圧力、短納期など、増大する課題に対応する唯一の方法です。
最も一般的なサイズの標準ラインロボットは、在庫から24時間以内に出荷可能です。リニアロボットのコンフィギュレーターを 使用すれば、ストローク長を個別に指定したり、お客様のご要望に応じてカスタマイズしたリニアロボットを構成することができます。
ラインロボットはどのような場合に適していますか?

1
リニアロボットのコンフィギュレーターを使えば、お客様のご要望にぴったり合ったロボットを構成することができます。5つの簡単なステップで、ご希望のリニアロボットをクリックするだけで、常に価格を確認することができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00