言語の変更 :

最新の設計研究
この研究では、固定軸受バージョンでは、金属製クランプリングとイグリデュール® 滑り軸受を備えた強化プラスチックブロックを組み合わせ、浮動軸受バージョンでは、イグリデュール® 特殊スライダーを備えたプラスチックブロックのみを組み合わせました。これらは金属製ベアリングブロックと1:1です。また、標準的な金属製ベアリングブロックに比べ、最大60%安く、80%軽くなっています。新しいフローティングベアリングプラスチックベアリングブロックには4つの寸法があります。
SLSP-S6-LL
SLSP-S8-LL
SLSP-S10-LL
SLSP-S12-LL
| 製品番号: | A [mm] | H [mm] | h1 [mm] | lt [mm] | ts [mm] | d1 [mm] | E1 [mm] | 重量 [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSP-S6-LL | 42 | 26 | 13 | 20 | 5.5 | 6 | 30 | 14 |
| SLSP-S8-LL | 52 | 34 | 17 | 23 | 6.6 | 8 | 38 | 29 |
| SLSP-S10-LL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9.0 | 10 | 52 | 64 |
| SLSP-S12-LL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9.0 | 12 | 52 | 71 |

ドライスピン® テクノロジーでできること
ドライスピン® の急勾配ねじ技術は、イグス® が2013年に自社開発したもので、従来の急勾配ねじに比べて多くの利点があります。平らなフランク角により、加えられた力を効率的に並進運動に変換します。プラスチックナットとスピンドルに合わせた仕様と形状により、ドライスピン® 、急勾配ねじの寿命と効率がさらに向上します。丸みを帯びた歯面形状のおかげで、ねじ切りスピンドルとリードスクリューナットの接触面が減少し、ねじ切りシステムは負荷がかかってもほとんど振動することなく静かに作動します。
個々のドライスピン® のネジ山の間隔が広いため、ネジ山のトライボロジー的に最適化されたポリマーの割合が増加します(1.3倍)。より耐摩耗性の高い素材と高い効率性は、従来のスティープネジよりも5倍も長い寿命の決め手となります。

無料糸サンプルで
総合的な印象を得るためには、実際のサンプルを手に取ることが重要です。ドライスピン® リードスクリューのサンプルをお送りいたします。
ドライスピン® リードスクリュー技術の仕様と利点をすべてサンプルにまとめました。ご自身の目でお確かめください。ご不明な点がございましたら、当社の専門家が喜んでお手伝いいたします。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00