クリアランスフリーで減振性の送りねじナット
アキシアルクリアランスとは?アキシアルクリアランスは、送りねじとナット間のすき間によって生じる、動作方向の遊びのことです。クリアランスという言葉もよく使われますが、正確な技術用語はアキシアルクリアランスです。詳細はこちら:www.igus.co.jp/info/spielreduzierte-gewindemuttern
このような場合、イグスの製品シリーズにはどのような選択肢があるのか?
不要なアキシアル方向のクリアランスを減らすためには、適切な材質の選定のほか、予圧機構が効果的であることが実証されています。当社のドライスピン多条ねじおよび台形ねじでは、ゼロバックラッシュ、低クリアランス、アンチバックラッシュの3種類の予圧式送りねじナットがあります。
ゼロバックラッシュ:
►全耐用年数で最小限のアキシアルバックラッシュ
►精密な位置決めや送り動作に最適
低クリアランス:
►軸方向および半径方向の予圧を一定に保つことができます。
►高い操作性
アンチバックラッシュ送りねじナット
►バネによる予圧
►自励振動の大幅な低減
重要な情報:高負荷、高温、高汚染環境下で使用する場合は、必ず標準の送りねじナットを使用してください。その理由は、負荷が高すぎると予圧機構が打ち消されてしまうからです。そのため、最大アキシアル静荷重は送りねじナットのモデルごとに規定されています。