igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- 寸法Eシリーズ:
DIN ISO 12240規格に準拠
- ハウジング
材質:イグミッドG
- 球面ボール
材質:イグリデュールJ
-
シートメタルにクリップで留めるだけの簡単取り付け
igus-icon-lieferzeitECLM-05-02
5
イグボール
クリップベアリング
イグボール クリップベアリングは、板金に簡単かつ迅速に取り付けるための完璧なソリューションです。この軸受は、 DIN ISO 12240に準拠した寸法シリーズEがあり、イグミッドG製のハウジングとイグリデュール イグリデュール J製の球面ボールで構成されています。
シートメタルにクリップで固定することで、ベアリングの取り付けが特に素早く簡単になります。
ベアリングは、クリップによってシートメタルにしっかりと固定されるため、位置決め用スピゴットを追加する必要はありません。取付高さが低いため、
イグボール クリップベアリングは特に省スペースで、
薄肉構造に最適です。
公差
メンテナンスフリーのイグボール球面ベアリングの内径寸法公差はE10です。軸の公差にはh6~h9が必要です。ベアリングのすき間は、暖めることによるベアリング膨張を補正します。