言語の変更 :


ESQM 2.0は、太陽電池モジュール追尾用に特別に開発された革新的なピローブロックベアリングです。高性能、簡単な取り付け、最適化された材料、低い取り付け高さ、潤滑剤不要でメンテナンスフリーです。
solarmid G製分割ハウジング、亜鉛メッキシートメタルブラケット、イグリデュールP UV製分割球面インサートベアリングにより、ESQM 2.0はソーラー産業向けの堅牢で環境に優しいソリューションとなっています。第2世代のESQMは、前モデルよりも軽量化されており、材料とコストの節約につながります。
ESQM 2.0による太陽追尾は信頼性が高く、持続可能なエネルギー生産に貢献します。ソーラー産業における真にエキサイティングな開発です!
特別に選択された素材が、屋外での長持ちする性能を保証します。

定期的なメンテナンスが不要な自己潤滑性ベアリングで時間とコストを節約
ESQM2.0は設置高さが低く、組み立てが簡単なため、迅速かつ効率的な設置が可能です。
最大50 kNのラジアル荷重に耐えるESQM 2.0は、このカテゴリーでは強力な製品です。
ESQM2.0は設置高さが低く、組み立てが簡単なため、迅速かつ効率的な設置が可能です。
ESQM2.0はESQM2.0よりも設置高さが低いため、ESQM2.0はESQM2.0よりも軽量です。