言語の変更 :

superwiseは、お客様がお使いのスマート製品の監視、記憶、チェック、要するにお世話をするサービスの名前です。
superwiseは、エネルギーチェーンのモニタリングと分析のための包括的なサービスです。i.Senseやi.Ceeモジュールのような基礎となるセンサーがモニタリングを可能にする一方で、superwiseは提供される総合的なサービスパッケージを意味します。
機械工学で部品を使用する場合、メンテナンス間隔を考慮し、耐用年数が来たら部品を交換し、故障が発生したらタイムリーに通知することで、高価なダウンタイムを防ぐことができます。superwiseサービスは、これらすべてを代行します。
スーパーワイズのサービスには以下が含まれます:
superwiseの目的は、サポートされたシステムによってお客様の作業を可能な限り軽減し、同時に機械の稼働時間を最適化することです。
適切なサービスを利用すれば、すべての関連情報が明確な**ダッシュボードに**表示されます。対策が必要な場合は、お客様からご連絡を差し上げます。

サイクル数/日、速度、加速度、周囲条件。
これらの基本機能はベーシックサービスに含まれています。

この機能はシルバーサービスに含まれています。

ムーブメントのプロファイルと摩耗状態はセンサーによって記録されます。
この基本はゴールドおよびプラチナ・サービスに含まれています。

スーパーワイズ・サービスは3つのレベルで提供されます。ベーシックからゴールドまで。ベーシックからゴールドまで、統計的に決定された値に基づく重要な情報やデータの受信から、オールラウンドな気楽なパッケージまで。お気軽にお問い合わせください。




superwiseベーシックサービスをご利用いただくと、superwiseポータルにアクセスできます。ポータルでは、お客様のエネルギーチェーンの耐用年数に関する当社の見解をご覧いただけます。これは、統計的に決定された値に基づいて、お客様の情報とデータを使用して決定されます。さらに、点検時期をお知らせするサービスも提供しています。
1日のサイクル数、速度、加速度、充填重量、周囲条件などの情報をもとに、予想耐用年数を算出します。この情報に基づいて、時間管理されたメンテナンス計画を作成することができます。
ベーシック・バージョンでは、安全性が確保されます:
弊社とのメンテナンス契約も歓迎いたします。
superwise Silverサービスでは、i.Senseまたはi.Ceeモジュールでエネルギーチェーンを補足することができます。i.Senseまたはi.Ceeモジュールは、お客様のエネルギーチェーンの正確な状態とメンテナンスの必要性を判断し、お客様に送信します。
耐用年数の計算は、e-chain® の 実際の運動プロファイルに基づいて います。i.Senseセンサーにより、サイクル数、速度、加速度などが記録され、 耐用年数の
計算に含まれます。 シルバー・オプションで安心:
superwise Goldサービスでは、高品質のセンサーを使用して、コンポーネントに関する正確で包括的な情報を提供します。高感度センサーと洗練されたi.Ceeモジュールを使用することで、非常に詳細なデータを収集することができます。これを基に、個々の状態や期待耐用年数を正確に予測することができます。
ゴールド・オプションなら、安心です:
superwiseゴールドサービスは、お客様の生活をより快適にします。スーパーワイズ・ゴールド・サービスのすべての利点に加え、完全な安心が得られます。メンテナンス、点検、そして必要に応じてエネルギーチェーンの完全交換を行います。その他のサービスはすべて、毎月のご負担金により無料でご利用いただけます。点検、交換、メンテナンス、修理は私たちにお任せください。お客様は何も心配する必要はありません。
プラチナ・オプションは、お客様ご自身を保護します:

延長保証や材料込みのサービス契約にご興味はありませんか?ご連絡いただければ、適切な解決策を一緒に見つけましょう。
superwiseダッシュボードのすべての利点は、すでにベーシックサービスレベルに含まれています。このアプリケーションには以下のような利点があります:

i.Senseモジュールにより、システムの状態をモニターできます。i.Sense モジュールは信頼性の高い情報を提供します。
i.Ceeモジュールは予知保全を可能にします。
スーパーワイズサービスが意味を持つのは、メンテナンスの予測可能性が非常に重要な場合、または故障時のコストや問題が深刻な場合です。
スーパーワイズの利便性を一言で言うと

チェーンに異物が落下し、チェーンが意図した動きを妨げるとします。そのとき、チェーンには異常に大きな押し引きの力が働きます。チェーンが切れるまで、状況はエスカレートしていきます。機械は停止する!できるだけ早く交換用のチェインを調達しなければなりません。

高価なシナリオ。これを防ぐことはできなかったのだろうか?私たちの答えは明快だ。防げたはずです。私たちのi.Senseセンサーは、チェーンに作用する力を測定し、それが異常に大きくなるとアラームを発します。
スーパーワイズの用途は多岐にわたります。私たちはすでに、次のような分野での導入に成功しています:
お気軽にお問い合わせください。お客様の用途に合ったサービスパッケージをご提案いたします。