言語の変更 :

エネルギーチェーンのぶら下がりを例にしたクラシックな巻き上げムーブメント
225°までのシンプルでゆっくりとした回転運動には、カスタマイズされたエナジーチェーンは必要ありません。運動はエネルギーチェーンを巻き取ることで解除されます。このような動きは、カタログに掲載されている通常の直線移動エネルギーチェーンで実現できます。逆曲げ半径は必要ありません。従って、このバリエーションは、回転運動を実現する最もコスト効率の良い方法でもあります。
代表的な応用分野一般機械・プラントエンジニアリング、生産システム、マテリアルハンドリング、工作機械
推奨製品

最大7,000°の回転角度でエネルギー、データ、液体、空気を安全に輸送する回転エネルギー供給のイグス® の世界をご覧ください。
モジュール性、多用途性、高い安定性により、さまざまなエネルギーチェーンの幅広いセレクションは、多くの用途に数多くのソリューションを提供します。

回路モジュールを自分で設計する場合の、正しいガイド谷に関する10の貴重なヒント。システムの耐用年数を損なったり、故障につながるようなミスを避けましょう。
内容から
- ガイドトラフを正しく計画する
- ケーブル配線のヒント
- 最大回転角度の制限
- チャンネルとモジュール全体のCADデータを作成する
10のヒントを無料でダウンロードできます。個人的なご相談も随時受け付けております。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00