言語の変更 :

新材質のイグリデュール W300PFは、実績のある耐久ランナーであるイグリデュールW300の性能を備えており、PTFEフリーを使用していないため、PFAS規制の影響が限定的です。
最高の耐摩耗性
メンテナンスコストを削減
PTFEを含有するイグリデュール W300と同等の性能、イグスの試験施設で検証済み
PTFEフリーかつ、環境と健康に重大な影響を及ぼすと考えられる96種類のPFAS物質について検査を実施。
イグス はプラスチック循環経済をサポートし、ケミカルリサイクルに投資しています。詳細はこちら

現在、PTFE規制に関する議論が進められているため、イグスのすべり軸受に関連するPTFEの重要情報をまとめまています。PTFEフリーのイグリデュール材質の全製品リストもご覧いただけます。

新製品に関するご質問はございませんか?喜んでお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
設計段階から上市、またそれ以降もサポートいたします。試作品から少量生産、大量生産も対応可能です。
ご連絡をお待ちしております!

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00