言語の変更 :
1

表面硬化処理のない費用対効果の高いシャフトに最適。
HR炭素鋼や40Crなどのシャフトで求められる高い走行性能と75MPaを超える高荷重に最適。
スライド層付き鋼製ベアリングと比較して費用対効果を最大40%アップ
ガス窒化軟化(GNC)HR炭素鋼ではQ3E HR炭素鋼と比較して5倍の耐用年数、40Crでは8倍の耐用年数を実現
GNC HR炭素鋼:55.9 µm/100 km
40 Cr:16 µm/100 km
P = 45 MPa, v = 0.01 m/s、揺動
100%無潤滑運転が可能
イグスはプラスチックの循環経済を支援し、ケミカルリサイクルに投資しています。 詳しくはこちら

高荷重用途向けすべり軸受シリーズの詳細をご覧ください。また、実際の用途や当社の高耐荷重ベアリングを使用した成功事例もご紹介します。当社のホワイトペーパーには、高荷重用途でのプラスチックすべり軸受の使用に関する追加情報が掲載されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00