イグテックス® TX1 - 素材データ

対数X/Y軸のグラフで、iglidur TX1の曲線が下降しています。
対数X/Y軸のグラフで、iglidur TX1の曲線が下降しています。
X軸上で200から95へ下がる折れ線グラフ。
2本の右上がり線のグラフ。+60 °Cのほうが+23 °Cより増加が大きい。
X軸とY軸上で右上がりの線グラフ。
igutex TX1の摩擦係数はX軸に沿って0.14から0.04へ低下しています。
AからGの棒グラフで、Bが最も高く、Eが最も低いです。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間