言語の変更 :

ガイドリングは、油圧・空圧システムにおいてピストンやロッドをサポートし、摩耗から保護するために使用されます。主な用途は、ガススプリング、ダンパー、空圧および油圧シリンダーなどです。
イグリデュール®高性能ポリマーで作られたガイドリングは、非常に低い摩擦係数と優れた耐摩耗性を兼ね備えており、高い機械的負荷にも対応可能です。また、材料そのものに潤滑特性を持つため、外部潤滑剤を必要とせず、完全メンテナンスフリーで使用できます。
イグリデュール ガイドリングの特長一覧▼
ガイドリング製品のオンラインショップ▼
カスタマイズ対応のガイドリング▼
専門家へのお問い合わせ▼
イグリデュール素材一覧と技術データシート▼
PFAS・PTFEフリーの環境配慮型素材▼
導入事例・アプリケーション例▼
イグリデュール製のガイドリングには固体潤滑剤が含まれているため、追加の潤滑は一切不要です。
この固体潤滑剤はごく微量ずつ放出され、常に軸受部に十分な潤滑が行き渡るように設計されています。

イグリデュール製ガイドリングは、金属製ソリューションと比較してコスト面で優れています。
自己潤滑機能により、保守コストや追加の潤滑剤が不要になり、トータルコストを削減できます。

igus製品の寿命は、無料のオンラインツールで簡単に計算できます。
この寿命計算は、igus社の試験ラボで実施された多数の摩耗試験データに基づいています。

ガイドリングは在庫品としても、ご希望に合わせたカスタム仕様でもご提供可能です。
寸法や材質は、お客様の用途に合わせて完全に個別対応。
1個から対応可能で、最低注文金額は不要です。

イグリデュール素材は多様なバリエーションをご用意しています。
化学薬品に強い素材や高温環境での使用に適した素材など、使用条件に最適なものを選択可能です。

イグリデュール素材には繊維やフィラー(充填材)が含まれており、補強効果があります。
そのため、高い荷重や連続的な負荷、さらには縁部への集中荷重にも十分に耐えられます。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00