言語の変更 :
1

進行中のテストの中間報告:
ドライリン® E 直動軸(モーター付き)の摩耗を長期テストで分析。
歯付ベルト軸
タイプZLW-1040とNEMA 23のステッピングモータが使用されています。ユニット全体は潤滑やメンテナンスが不要です。試験は、材料を移動させる走行式積み重ねマガジンまたは生産ラインをシミュレートします。
耐久試験は、以下の試験パラメータで実施されます:
移動重量:10kg
速度:約1m/s
加速度:約3m/s
周囲温度:25
中間結果:
1,000,000サイクルを超えても、目に見える摩耗はない。これは約1,000kmの距離に相当する。次回の評価は5,000,000サイクル、すなわち5,000kmで行われる。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00