言語の変更 :
"Fmax." に記載された値は、高性能プラスチック製のイグリデュール® 滑り軸受フォイルの性能を示すものであり、アプリケーションの計算の唯一の基準として使用することはできません。最大荷重軸受システム全体の最大負荷容量は、取り付け位置、ハウジングの形状、ハウジングの材質、使用するネジを含む接続部によって異なり、別途確認が必要です。お客様のアプリケーションの完全な設計については、弊社のオンライン設計ソフトウェア"drylin® Expert system" をご利用ください。
ドライリン® R リニア滑り軸受の機能を保証するためには、干渉(軸受すきま)の最小値を定めて軸受を使用する必要があります。この部分の品質管理はプラグゲージテストで行われます。この目的のため、すべり軸受のテスト時にプラグゲージに負荷がかかる一定の力が定義されています。
| 製品番号 | 試験力 [N] | テストハウジング | 最小ベアリング Øi (プラグゲージ フリー) | 最大ベアリングØi (プラグゲージハング) |
|---|---|---|---|---|
| JUM-01/02-10 | 0.981 | 12,000 mm | 10,030 mm | 10,070 mm |
| JUM-01/02-12 | 1.373 | 14,000 mm | 12,030 mm | 12.070 mm |
| JUM-01/02-16 | 1.864 | 18,000 mm | 16,030 mm | 16,070 mm |
| JUM-01/02-20 | 2.649 | 23,000 mm | 20,030 mm | 20,070 mm |
| JUM-01/02-25 | 3.729 | 28,000 mm | 25,030 mm | 25,070 mm |
| JUM-01/02-30 | 4.807 | 34,000 mm | 30,040 mm | 30.09 mm |
| JUM-01/02-40 | 7.063 | 44,000 mm | 40,040 mm | 40.09 mm |
| JUM-01/02-50 | 9.810 | 55,000 mm | 50,050 mm | 50,100 mm |
| JUI-01-06 | 0.981 | 0.4684インチ | 0.3768インチ | 0.3776インチ |
| JUI-01-08 | 1.373 | 0.5934インチ | 0.5016インチ | 0.5024インチ |
| JUI-01-10 | 1.864 | 0.7184インチ | 0.6268インチ | 0.6276インチ |
| JUI-01-12 | 2.649 | 0.8747インチ | 0.7516インチ | 0.7524インチ |
| JUI-01-16 | 3.729 | 1.1247インチ | 1.0016インチ | 1.0024インチ |
| JUI-01-20 | 4.807 | 1.4058インチ | 1.2520インチ | 1.2531インチ |
| JUI-01-24 | 7.063 | 1.6558インチ | 1.5020インチ | 1.5031インチ |
| JUI-01-32 | 9.810 | 2.1870インチ | 2.0024インチ | 2.0039インチ |
| RJM-01-08 | 0.981 | 16,000 mm | 8.025 mm | 8.061 mm |
| RJM-01-10 | 0.981 | 19,000 mm | 10.025 mm | 10.061 mm |
| RJM-01-12 | 1.373 | 22,000 mm | 12.032 mm | 12.075 mm |
| RJM-01-16 | 1.864 | 26,000 mm | 16.032 mm | 16.075 mm |
| RJM-01-20 | 2.649 | 32,000 mm | 20,040 mm | 20.092 mm |
| RJM-01-25 | 3.729 | 40,000 mm | 25,040 mm | 25.092 mm |
| RJM-01-30 | 4.807 | 47,000 mm | 30,040 mm | 30.092 mm |
| RJM-01-40 | 7.063 | 62,000 mm | 40,050 mm | 40.112 mm |
| RJI-01-06 | 0.981 | 0.6250インチ | 0.3762インチ | 0.3776インチ |
| RJI-01-08 | 1.373 | 0.8750インチ | 0.5013インチ | 0.5030インチ |
| RJI-01-10 | 1.864 | 1.1250インチ | 0.6265インチ | 0.6282インチ |
| RJI-01-12 | 2.649 | 1,2500インチ | 0.7516インチ | 0.7536インチ |
| RJI-01-16 | 3.729 | 1.5625インチ | 1.0035インチ | 1.0056インチ |
| RJI-01-20 | 4.807 | 2.0000インチ | 1.2520インチ | 1.2544インチ |
| RJI-01-24 | 7.063 | 2.3750インチ | 1.5020インチ | 1.5044インチ |
| RJI-01-32 | 9.810 | 3.0000インチ | 2.0024インチ | 2.0053インチ |
| RJ260(U)M-02-12 | 1.373 | 19,000 mm | 12.032 mm | 12.084 mm |
| RJ260(U)M-02-16 | 1.864 | 24,000 mm | 16.032 mm | 16.084 mm |
| RJ260(U)M-02-20 | 2.649 | 28,000 mm | 20,040 mm | 20,100 mm |
| RJ260(U)M-02-25 | 3.729 | 35,000 mm | 25,040 mm | 25,100 mm |
| XUMO-01-10 | 0.981 | 12,000 mm | 9.98 mm | 10.02 mm |
| XUMO-01-12 | 1.373 | 14,000 mm | 12.02 mm | 12.06 mm |
| XUMO-01-16 | 1.864 | 18,000 mm | 16.02 mm | 16.06 mm |
| XUMO-01-20 | 2.649 | 23,000 mm | 20.03 mm | 20.07 mm |
| XUMO-01-25 | 3.729 | 28,000 mm | 24.97 mm | 25.01 mm |
| XUMO-01-30 | 4.807 | 34,000 mm | 29.96 mm | 30.01 mm |
| XUMO-01-40 | 7.063 | 44,000 mm | 40.00 mm | 40.05 mm |
イグリデュール® X は、イグリデュール® J よりも高い剛性を有しています。その結果、LD 直径に対する試験力の比率は、直径によって異なります。部品は、イグリデュール® Xとイグリデュール® Jのベアリング間の荷重下のクリアランスができるだけ同じになるように設計されています。このため、イグリデュール® Xすべり軸受フォイルを使用した場合、h耐力シャフトの無負荷新品状態で変位力が増加する可能性があります。
すべり軸受(例:JUM/RJM)をアダプター/ハウジング(例:RJUM、OJUM、RGA)と組み合わせて使用する場合、ハウジング内径の製造公差(通常:H7)を上記の最小すきまに加えます。これらの2つの値の合計は、その後、可能な最大ベアリング公差を与えます。寸法シリーズ"Japan-Std." (JUJ)のすべり軸受は、JUMすべり軸受と同じ基準で試験されます。
有効な軸受け整理はまたシャフトの許容によって影響されます。 必要に応じてシャフトのアンダーサイズを追加する必要があります。
Fmax:
最大値は、ベアリングの投影面積と5MPaの面圧によるものです。
Fmax:
最大値は、ベアリングの投影面積と35MPaの面圧から得られます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00