ドライリンNプリズム型スライドキャリッジについて紹介します。スムーズで、信頼性の高い走行ができるように開発されました。このキャリッジのサイズは27で、イグリデュールJのスライド部を備えており、耐久性と低摩擦を保証します。穴を通して取り付けるタイプで、27mmのレール幅には、ぴったりフィットします。このキャリッジは、最大112 Ibsの静荷重を支えることができるので、効率と強度が不可欠な作業に使えます。この高性能なスライド・ソリューションで、お客様の取り付け作業をアップグレードさせてください。
Request our white paper “When should I use plastic linear plain bearings and when should I use linear guideways with recirculating ball bearings?”
Request your drylin N flat guide sample box now!