メンテナンスフリー部品を搭載した自動販売機

小売用

自動販売機アイコン

飲食物ディスペンサー

飲食物ディスペンサーアイコン

アクセス制御システム

自動販売機

アミューズメント機器

自動販売機

24時間365日メンテナンスフリーの直交ロボットこのホワイトペーパーをご覧になれば、各作業目的に即した自動販売機を計画する際、何ができて、設計者は何を考慮すべきかがわかります。

自動販売機分野におけるユーザーレポート

リニアガイド搭載のスパイス自動販売機

自動販売機に使用されるモーションプラスチック

E2マイクロエナジーチェーン

エナジーチェーン E2マイクロ

  • 最小の設置スペース
  • UL94-V2(オプションV0)
  • 頑丈、軽量、静音
チェーンフレックスケーブル CF130.UL/CF140.UL

チェーンフレックス CF130.UL& CF140.UL

  • PVC外被(CF140シールド付き)
  • 中荷重域向け
  • 難燃性
ドライリンE ガントリー

ドライリンE 直交ロボット

  • 高速組立
  • 定義されたストローク長さ
  • イグス1社からすべて提供可能 イグス1社からすべて提供可能
ドライギヤ Apiro

ドライギア Apiro ギヤボックスソリューション

  • 低コストで自動化
  • 使用時フレキシブルさを発揮
  • 連続運転時最大2.5Nm
ドライリンN 薄型リニアガイド

ドライリンN 薄型リニアガイドシステム

  • 超軽量
  • 6~12mmの低い設置高さ
  • 豊富なキャリッジオプション
ドライリン送りねじ&ドライスピン送りねじナット

ドライリン送りねじナット

  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 静音で低振動
  • 耐薬品性

自動販売機の画期的で多様な発展

自動販売機で使われるメンテナンスフリー部品により、静音で行う連続運転

  • メンテナンスフリー
  • 高いコストパフォーマンス
  • 設置スペースと重量を削減
  • 簡単な組み立て
  • 組立品またはパーツ単体を1個から
  • 寿命予測計算
  • 静音で低振動

イグス試験施設にて、実際の使用条件に基づいた試験を実施

詳細情報はこちら

イグスコーナー
申請フォームへ
イグスブログロゴ
今すぐ見てみる

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間