金属フリーの自転車 - デザインスタディ igus:bike用クシロス ホイールベアリング

igus:bike向け複数材質パーツのボールベアリング

テックアップ

  • 耐摩耗性と弾力性
  • スムーズな動き
  • 革新的な2成分ボールベアリングは、弾力性とスムーズな走行を兼ね備えています。

コスト削減

  • 金属製ホイールベアリングは使用せず、潤滑とメンテナンスフリーのプラスチック製ボールベアリングを使用。

エビデンス

持続可能性

  • リサイクルプラスチック製のigus:bike® は錆びず、注油やメンテナンスが不要です。
  • イグス® はプラスチックの循環経済をサポートし、ケミカルリサイクルに投資しています。詳細はこちら:イグス®.de/sustainability

igus:bike
社内試験施設で試験中のホイールベアリング
社内試験施設で試験中のホイールベアリング

新提案の紹介

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間