ラジアル深溝ボールベアリング

クシロス ラジアル深溝ボールベアリングは、高性能ポリマーと、ケージ内で転動するステンレス/ガラス製ボールで構成されています。 これには多くの利点があります。ポリマー製ボールベアリングは金属製ベアリングに比べて、最大40%低コスト、60%軽量です。 にもかかわらず、社内試験施設での何年にもわたる研究により、ポリマー製ベアリングは耐食性や耐薬品性、温度耐性に優れ長寿命と、通常の産業使用における要件を満たしています。さらに、無潤滑なため衛生的でメンテナンスフリー、低摩擦を実現しています。 潤滑油やグリスなどの潤滑剤は一切不要です。
製品数: 0