このスタッカーシステムは倉庫への自動積み込みに使用されます。伸縮式フォークの昇降、開閉が可能です。故障のない運転を保証するためには、信頼できる電力供給が保証されていなければなりません。さらに、光電池からの信号をデータケーブルでコントロールユニットに伝送する必要があります。ケーブルが断線することなく恒久的にこれを保証するために、イグス® の e-chain® が使用されました。
プロフィール
問題ポルトガルのプラントメーカーIMV metalomecânica社は、段ボール、セラミック、木材産業向けの機械の製造を専門としています。段ボール箱サプライヤーの自動倉庫プロジェクトの一環として、建築資材を3次元で積み重ねることができるクレーンシステムが開発されました。クレーン・システムのすべての動きは、それぞれ独立して行うことができる。並進運動は2つのギアード・モーターで駆動される。リフティング・プラットフォーム(上の写真のオレンジ色の構造物)も、ギヤード・モーターによって個別に駆動される。リフティング・プラットフォーム内には2列のテレスコピック・フォークがあり、積荷をラッキング・システムに確実に配置します。これらのフォークの開き動作も、2つのギヤード・モーターによって駆動されます。モーターがシステム内で作動するためには、電源が保証されていなければなりません。同時に、フォトセルからコントロールユニットへ信号を送信するデータケーブルも安全に配線する必要があります。
ソリューション現在、フォークリフトシステムにはイグス(® )のエナジーチェーンが使用されている。具体的には、0.3 m/s2の加速度で20 m/分の走行速度を可能にするE2/000タイプのエナジーチェーンがシステムに設置されました。このチェーンは6メートルの走行が可能で、システムメーカーの要望により、特に小さな曲げ半径を実現している。特に柔軟性の高い chainflex® 電力ケーブル、イーサネットケーブル、信号ケーブルはすべて、エネルギーチェーン内で安全に配線されている。チェインフレックスケーブルが選ばれた理由は、高い走行速度と加速度に容易に対応でき、狭い曲げ半径が可能だからです。ケーブルに銅を追加使用することで、フォークリフトの金属構造によって増幅されたノイズレベルを低減することができました。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00