言語の変更 :

1
UL認証済み: chainflex® は、世界的に権威のある試験機関から最高の評価を得ています。
イグスのケーブルは、3,800 m² の試験ラボで 30 年以上にわたる経験と 700 件の並行試験により、ケーブルの耐用年数について信頼性の高い予測を立てることができるため、明確な良心に基づいて 4 年間保証しています。
イグス® は現在、チェーンフレックス® ケーブルでこの約束を検証された最初のドイツ企業です。精巧な認証プロセスにおいて、米国の機関"Underwriters Laboratories" は、**"**igus® 4 年間の chainflex® ケーブル保証と、年間 20 億回の試験サイクルに基づく耐用年数計算"。これにより、ケルンに本社を置く同社は、欧州で初めて試験機関によって広告文言の真実性が確認されたことになる。 今後、世界中の工場から出荷される チェーンフレックス(® )ケーブルに は、イグス(® )を示す固有番号 B129699 の UL マーケティングラベルが貼付されていません。
在庫のある1,350本以上のケーブルのうち、合計1,044本がすでに古典的なUL認証を取得しています。これは、米国でシステムをスムーズに試運転するための前提条件です。そのため、アメリカへのシステム輸出もスムーズに行えます。UL認証とULマーケティングラベルの組み合わせにより、スムーズな輸出が二重に保証されます:

さらに詳しい情報

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00