小さくても優れた技術 ... センサー技術を手軽にお手元へ

スマートプラスチック DIYツール

テックアップ

  • データに基づいて製品とプロセスの品質を向上
  • 無電位接点を介してシステム制御(PLC)に直接接続可能

コスト削減

  • 費用対効果が高く、センサーの世界に素早く参入できる。
  • 状態ベースのデータストリームにより、計画外のダウンタイムを回避

エビデンス

サステナビリティ

  • 低コストのセンサーにより、高価な製品開発コストを削減
  • コンディション・ベースのメンテナンスにより、不必要な製品交換や時期尚早の製品交換を回避

現在のDIYツールの概要:

回転センサー

  • 用途延長長さの測定
  • 部品番号:IS.DY.T.9U.01.BETA
  • 感度: 9回転
  • 出力信号: 4-20 mA

リニアセンサ

  • アプリケーション10mm穴あきレール上の位置検出/変位測定システム
  • 部品番号:IS.DY.L.P.01.BETA
  • 出力信号TTL 5V
  • 電圧:DC5V

通信モジュール

  • アプリケーションデータ配信
  • 部品番号:IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • ハードウェアESP 32マイクロプロセッサー
  • 出力信号TTL 5V
  • 接続性WLAN、NBlot、USB、M8

回転センサー

  • アプリケーション回転運動の測定
  • 部品番号:IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • 感度: 29段階
  • 出力信号TTL 5V

リニアセンサ

  • アプリケーションリニアガイド用変位測定システム
  • 品番:IS.DY.L.D.01.BETA
  • 出力信号TTL 5V

産業用PC

  • アプリケーションデータ評価・処理
  • 部品番号:IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • ハードウェアラスペリー4
  • ソフトウェアラズピアン
  • 接続性WLAN, LAN, USB, M8
IoT担当者が、小型の摩耗センサーによる低コストの新センサー技術の使用法と利点をご紹介します。

i.Sense EC.P使用事例

"より少ない労力、より高い可用性"

i.Senseの事例一覧

世界中のお客様のアプリケーション


新提案カタログ:スマートプラスチック新提案2023

インフォメーション

スマート3Dデータ

お試しください

オンラインショップでスマートプラスチック新提案を購入

購入する

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

yoji
【プロダクトマネージャー】 星

smart plastics担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間