言語の変更 :

イグリデュールPRTロータリーテーブルベアリングの最新製品は、コンパクトタイプ、追加機能、サステナブルな材質の使用に焦点を当て、既存のロータリーテーブルベアリングをさらに発展させたものです。
特に、設置スペースの限られたソリューション、明確な位置決めが求められるロック機構付きバージョン、再生ペレットの割合が高いバージョンなど、製品ラインナップが拡充されています。ロータリーテーブルベアリングは、すべてが潤滑剤不要の運用を目的として設計されており、低メンテナンスでの使用が可能です。
モジュール式PRTシステムには、手動クランプや測定システムなど、さまざまなサイズや拡張機能があり、機械工学やオートメーションにおける各種の要件に適合させることができます。
以下に、最新の開発品とその技術仕様の概要を示します。
技術を上げて、コストを下げる―イグスのロータリーテーブルベアリングなら両立が可能です。

イグスでは、精密なロック機構を備えたイグリデュールPRT-04により、PRT-04シリーズに、所定の位置決めが必要な用途向けのバージョンを拡充しています。内蔵のロック機構により、90°刻みのロックが可能で、回転運動に対するクリアランスフリーの固定を確保します。
ロータリーテーブルベアリングは、コンパクトな設計で、PRT-04シリーズにおけるモジュールシステムの一部を構成します。つまり、既存の設計に柔軟に統合することができ、他のコンポーネント部品と組み合わせることも可能です。
ロックボルトの最大保持力は、700Nです。交換可能なスライドパッドは、カスタマイズ可能のため、耐用年数の延長に役立ちます。完全無潤滑で運用できるため、メンテナンスの手間がかかりません。
代表的な使用分野としては、再現性のある位置決めが求められる機械工学やオートメーション等が挙げられます。

イグリデュールPRT-05 Kompactにより、イグスは、PRT-05シリーズを、設置スペースが限られた用途向けに非常に省スペースなバージョンを拡充しています。このロータリーテーブルベアリングは、外輪を小さくすることで最適化した設計により、標準的なソリューションが利用できない設置状況に特に適しています。
PRT-05-94-PC-CP-ALモデルは、わずか80gの軽量構造と直径122mmのコンパクトな設置サイズを両立しています。同時に、このモデルは同シリーズにおけるコスト効率に優れた代替モデルとなっています。
75%以上が再生プラスチックから作られ、無潤滑運転用に設計されたこのベアリングは、低メンテナンスでの使用を可能にしています。代表的な適用分野としては、機械工学、オートメーション、設置スペースが限られたコンパクト設計といった分野が挙げられます。

イグスでは、イグリデュールPRT-05-94-PCにより、実績のある低価格のロータリーテーブルベアリングシリーズをこれまでよりも大きな取付サイズで展開しています。多くのユーザーのご要望にお応えします。硬質プラスチック製のロータリーテーブルベアリングは、軽量構造ながらも耐久性があり、わずか2つの部品で構成されるシンプルな設計が好評を博しています。この設計が、このベアリングを高荷重と大口径が要求される用途に最適な製品にしています。PRT-05-94-PCは、少なくとも75%が再生プラスチックを使って製造されており、持続可能な資源利用の支援・環境への配慮に関する最新の要件を満たしています。イグスの社内試験施設で試験済みのこのベアリングは、アキシアル荷重の支持において特に高い耐荷重性を示しており、堅牢性と耐久性が最も重要なパネル、制御盤、ディスプレイ調整に好適です。

新しいイグリデュールPRT-02-20-AL-DRIは、シンプルで信頼性の高いアセンブリを可能にします。スペーサーリングが内蔵されているため、アンダーカットやカットアウトを追加することなく、ロータリーテーブルベアリングをフラット面に直接取り付けることができます。これにより、加工の手間が減り、取付が容易になります。このベアリングは、定評あるスペーサーリング付きのPRT-04設計に基づいており、さまざまな用途に柔軟に対応できるよう、各種サイズを取り揃えています。潤滑剤不要のすべり軸受技術により、メンテナンスフリーの運用を実現しました。省資源でクリーンなソリューションに貢献します。

イグスでは、イグリデュールPRT-02-20-AL-CPにより、限られた設置条件に対応する省スペース、高強度、軽量のソリューションを提供しています。PRT-04-CPに代わる低価格のPRT-02-AL-CPは、性能を犠牲にすることなくコスト削減を実現しています。さらに、このベアリングは潤滑剤不要なので、資源を節約するだけでなく、環境に対しても前向きな貢献が可能です。PRT-02-AL-CPは、省スペース設計、サスティナビリティ、信頼性を兼ね備えており、スペースが限られ、同時に高い耐荷重が求められる用途に最適です。

ストップポジションもカスタマイズ可能に
PRT-05-15-PC-TS-360は射出成形部品で構成されており、コスト効率に優れ、組み立ても簡単です。シンプルな設計により、軽量で堅牢な構造を実現しています。内蔵のアングルストップ(角度制限)により、標準では旋回運動が可能ですが、ご要望に応じてカスタマイズすることもできます。イグリデュールP4とイグリデュールM260が試験で高い性能を発揮し、製品寿命も長いことから、これらの材質が選ばれました。

PRT-04-CPは、高性能モデルPRT-04のコンパクトバージョンです。この製品はPRT-01と比較して60%軽く、50%の省スペースで、費用対効果は20%向上しています。イグリデュールJ製の汎用的なスライドパッドと豊富なモジュールシステムを備えています。この新しい省スペースのバージョンは、スモールアセンブリ用に特別に開発されました。

360°以上の回転運動が可能
PRT-04-TS-360は、PRTロータリーテーブルベアリングの回転を既定の位置で停止するために、ストップポジションを素早く個別に調整することができます。新機能は、360°を超えた停止位置を実現でき、要望に応じて、最大720°まで延長することができます。

PTFEフリーのオールラウンダー
イグリデュールロータリーテーブルベアリングPRT-04は、アルミニウム製ハウジングとPTFEフリーのイグリデュールJPFスライドパッドを備えています。

PRT-06-100: PRT-04と比較してコストパフォーマンスが最大85%向上。
新しいPRTロータリーテーブルベアリングは、他のPRTシリーズと比べると、特に軽量、フラットでコストパフォーマンスに優れています。高さはわずか8mmで、PRT-04シリーズのロータリーテーブルベアリングの半分の厚みしかありません。
お客様の用途に最適なPRTロータリーテーブルベアリングを短時間で選定します。また、お客様の用途での、当社のロータリーテーブルベアリングの予測寿命も計算可能です。確認後に、コストパフォーマンスの最も優れたロータリーテーブルベアリングを選定していただけます。

ニュースレターでイグスの新製品をお見逃しなく。 弊社とモーションプラスチックに関する最新情報を常にお届けします。新製品、エキサイティングな使用事例、最新のラボレポートなどをいち早くお届けします。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00