半導体メーカーは高い生産性を達成しようと努力しています。イグスのソリューションにより、装置全体の効率(OEE)を向上させることができます。イグスのクリーンルーム用電源およびケーブルは、耐摩耗性に優れ、低アウトガスの高性能プラスチック製で、高い生産品質をサポートします。また、コンパクトでメンテナンスが少なく、設置が簡単で費用対効果に優れています。また、システムオペレーターがいつでも拡張できるよう、モジュラー設計になっています。世界中の半導体産業でGAEを向上させる当社の製品は、レーザーマーキング、EUVリソグラフィー、自動光学検査(AOI)などの機械やシステムで使用されています。
イグス製品の利点:
IPA ISOクラス1に準拠したクリーンルーム対応モジュール式でコンパクト設計数分でケーブルのダスト除去が可能高信頼性のCFCLEAN撚り線システムを採用在庫あり最小発注量なし
高精度調整を実現するエアベアリングリニアシステム
SKF12.4.03.01.1は、イグスのPVC& TPEケーブルとともに4重構造で、エアベアリングリニアシステムの信頼性の高いエネルギー供給を保証します。
年間3100万サイクル以上のクリーンルーム用ケーブル
このようなボリュームパターン発電システムのエネルギー供給は、連続運転にもかかわらず、クリーンルーム内で絶対的にスムーズに動作しなければならない。ソリューション:e-skin flat
半導体自動化システムE6およびE14シリーズのエナジーチェーンは、Fixload半導体自動化システムの製造に使用されています。300mmウェハープロセスデバイス用ローディングインターフェイスの繊細なアプリケーションエリアでは、クリーンな空気が要求されます。Eチェーンは、耐摩耗性に優れ、IPA ISOクラス2および3のクリーンルームに適しています。
半導体産業マネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00