drylin® SAWC 小さな設置スペース用リニアモジュール

送りねじ付きモーターを組み込んだ短尺形

  • ドライリン® Eスピンドルモーターの採用によるコンパクトなショートタイプ
  • 全長に対する有効長の比率を最適化(SAW シリーズと比較して最大 70 mm)
  • 走行性の向上
  • 省スペース・軽量
  • 2サイズ

製品サービス

カタログ

カタログデータダウンロード

製品に関するお問い合わせ

見積り依頼

オンラインコンフィギュレーター

無料オンラインコンフィギュレーター

SAWCシリーズのサイズ

SAWC-0630

  • 最大ストローク: 300 mm
  • スライド長: 50 mm
  • 最大スタット耐荷重
    • アキシャル: 100 N
    • ラジアル 200 N

SAWC-1040

  • 最大ストローク: 500 mm
  • スライド長: 69 mm
  • 最大スタット耐荷重
    • アキシャル: 500 N
    • ラジアル 2000 N

矢印をクリックすると拡大します

技術図面

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間