言語の変更 :
小ロットでも柔軟に対応し、工程を自動化することは、生産設備の最大の課題のひとつです。しかし、時代遅れの設備や調整の手間が、こうした目標を阻むことも少なくありません。
その解決策のひとつが、自動フォーマット調整です。生産ラインの大部分を1つの動作で変更することで、作業時間を短縮し生産結果は向上、調整時間が最小限に抑えられます。
包装・飲料業界に最適
自動フォーマット調整は、最新の包装機械や生産ラインに採用が進んでいます。また既存の生産システムに後付けすることで、大幅なコスト削減を実現することもできます。
モジュラーギヤボックスシステムにより、通路調整、カーブ調整、コンベアシステム用サイドガイドは、既存のシステムに省スペースで組み込むことができます。大部分は生産中に簡単に組み込めるため、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。

✅ 調整時間の最小化
✅ レーン幅の無段階で反復可能な調整
✅ 多数の調整ポイントの同期化
✅ 簡単な操作によるアプリケーションエラーの回避
✅ 柔軟な運用
✅ コスト効率の高い自動化
✅ 手動またはモーターで操作可能 - すべてをひとつの駆動源で
✅ メンテナンスと無潤滑システム

ドライギヤApiroモジュラーギヤボックスシステムにより、例えばインレット通路を非常にモジュール化された経済的な方法で実現することができます。

1
自動フォーマット調整 - 単一ソースからの完全なシステム
ドライギアApiroモジュラーギヤボックスシステムにより、イグスはあらゆる自動化オプションに対応するモジュラーシステムを提供し、多種多様なモジュール式の柔軟なキネマティクスを実現します。
ドライギヤApiroモジュラーシステムは、長さのバリエーションだけでなく様々なギヤ比を提供しているため、可能な組み合わせや用途は無限にあります。通路調整だけでなく、例えばカム調整、プッシャーアプリケーション、回転テーブル、あるいは直交ロボットも構築できます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00