自動倉庫システムでの連続使用向け 組立済みケーブルガイド

SSIシェーファーのロジスティクス・ソリューションでは、Ready-to-Connectエネルギー・チェーン・システムがその価値を証明しています。

  • 何が必要だったのか E2/000シリーズエナジーチェーン、chainflex®ケーブル、Ready-to-connect"レディケーブル®" HARTING工業用コネクタ付き
  • **要件:**可能な限り単一ソースからサブシステムを調達することを目的とした標準化されたコンポーネント、-30 °Cの低温でも使用可能な冷凍保存、1時間あたり最大30回のダブルサイクル、高可用性
  • セクター倉庫ロジスティクス、生鮮部門、冷凍部門
  • お客様の成功イグス(® )のReady-to-Connectシステムは、調達プロセスを最適化し、社内物流を合理化し、組み立て時間を短縮します。特別なコネクターは取り扱いを容易にし、電力と信号の伝送を確実にします。 氷点下でも
自動倉庫システム

問題点

ソリューション

プラグインコネクター
エナジーチェーンに使用されるチェーンフレックスケーブル

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間