イグボールピローブロックベアリングによるソーラートラッカーの信頼性の高い動き

アクシオム・リサーチ・ラボ ソーラー・トラッカー
  • **必要なもの:**太陽電池モジュールを支える角型プロファイルの軸受用ピローブロックベアリング
  • **要件:**低摩擦、耐紫外線、腐食防止、無潤滑、メンテナンスフリー
  • 業界 再生可能エネルギー、太陽光発電
  • **お客様にとっての成功:**イグボール® ESQM-ピローブロックベアリングは、25年の耐用年数が保証されており、定期的な潤滑/メンテナンスが必要で腐食の問題がある金属製ベアリングに代わる完璧な代替品です。低摩擦球面ボールを使用した堅牢なソリッドプラスチック球面プレーンベアリングは、ミスアライメントを補正し、潤滑、腐食、メンテナンスなしで永久的にスムーズな動きを可能にします。分割設計により、素早く簡単に取り付けることができます。

無料PVサンプルボックス

ソーラー・サンプル・ボックス

NEW: イグボール® ESQM

イグボール ESQM 2.0

問題点

ソリューション

インドのカルナータカ州パヴァガダにあるアクシオム・リサーチ・ラボは、デモ・パイロット・プロジェクトの一環として、約140kWの既存システムをイグボール(® )のESTM担当に転換することに成功した。

ベアリングの取り付けは簡単で、例えば表面の凹凸によるズレを補正するだけです。

耐紫外線性と耐摩耗性の実験室でのテストに成功したソーラー・ベアリングは、25年の耐用年数が保証されている。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間