言語の変更 :

PRT-04の半分の高さ8mmで、最大85%安価
新しいPRT旋回リングベアリングは、特に軽量で平坦、そして費用対効果に優れています。
軽量で省スペース:新型PRTの高さはわずか8mmで、PRT-04シリーズの旋回リングベアリングの半分です。この薄型設計により、他の旋回リング玉軸受に比べて材料を大幅に節約でき、旋回リング軸受全体の重量を大幅に減らすことができます。
また、PRT-04シリーズに比べ、最大85%安価な設計となっています。





単純に& 効率的: お客様の用途に合わせたソリューション
✅ 取り付け高さ8 mm
アルミ製またはステンレス製
PRT-04より最大85%安い
✅ すぐに取り付け可能& 簡単に取り付け可能
✅ 100%メンテナンスフリー、無潤滑
新商品に関するご質問はございませんか?喜んでお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
ところで:設計段階から完成品まで、またそれ以降もサポートいたします。試作品から少量生産、大量生産まで。
ご連絡をお待ちしております!
お問合せはこちら


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00