言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグテックス® TX1
試験方法
密度
g/cm³
2,1
色
灰緑色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,2
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
0,5
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
µ
0,04 - 0,14
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,89
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
12.000
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
55
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
220
推奨最大面圧(20)
MPa
200
ショアD硬度
94
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+120
短期最高使用温度
°C
+170
下限適用温度
°C
-60
熱伝導率
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
[K-1 x 10-5]
3
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1013
DIN 53482
表 01: 材質データ

図.01: igutex® TX1 滑り軸受の許容 pv 値(+20℃のスチールシャフトに対する乾式運転時
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグテックスTX1すべり軸受は、ラジアル荷重が非常に大きく、耐摩耗性に優れています。特殊な設計により、長繊維巻線と固体潤滑剤による高い寸法安定性が確保され、潤滑とメンテナンスフリーを実現します。高い耐汚れ性と耐媒体性により、仕様プロファイルが完成します。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で200MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
igutex® TX1 滑り軸受の圧縮強度は、温度の上昇に伴い低下します。02 はこの関係を示しています。短期許容適用温度+170 °Cでは、許容面圧はまだ100 MPaです。推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータを表しています。ここからトライボロジーに関する結論を導き出すことはできません。

図03:圧力と温度による変形
X = 荷重 [MPa]}
Y = 変形 [%]}
図.03は、ラジアル荷重を受けたigutex® TX1の弾性変形を示す。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00