ポリマー製プレーンベアリングによる長寿命の製袋・充填・シール機

悪条件でもドライリンリニアベアリングによるメンテナンスフリーの包装機

概要

  • 必要なもの: イグボール球面ベアリング、ドライリン R シャフトガイド、ドライリン R リニアベアリング、ドライリン SET EasyTube リニア軸、ドライリン W クランプユニット
  • 要件機械部品は包装工程で粉塵、粉体、湿気にさらされます。交換が迅速で、清掃が簡単かつ迅速でなければならない。システム全体が連続稼動していること。
  • 業界包装技術
  • お客様の成功プラスチック製滑り軸受は、あらゆる外的影響を受けず、必要な耐用年数を保証します。無潤滑ベアリングは製品の汚染を防ぎます。これは、使用されているベアリング技術が完全にメンテナンスフリーであることを意味します。
メインベアリング垂直シール工具

問題点

ソリューション

イグボール二重球面軸受によるマルチヘッドはかりのフラップ開閉機構のタンク操作

ドライリンRライナー付き垂直シールツールの主軸受は、ハードアルマイト処理されたアルミシャフトと組み合わされ、卓越した走行性能を発揮します。

手動クランプを含むドライリンWによる長手方向シールツールの調整により、迅速、簡単、手動での位置決めが可能。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間