言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® Q
試験方法
密度
g/cm³
1,40
色
黒色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,9
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
4,9
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
µ
0,05 - 0,15
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,55
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
4.500
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
120
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
89
推奨最大面圧(20)
MPa
100
ショアD硬度
83
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+135
短期最高使用温度
°C
+155
下限適用温度
°C
-40
熱伝導率
[W/m x K]
0,23
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1015
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1012
DIN 53482
表 01: 材質データ

図.01: イグリデュール® Qすべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、鋼製シャフトに対する乾式運転、温度+20℃、鋼製ハウジングに設置。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® Q軸受は、極限荷重用に特別に開発されました。高荷重下において、イグリデュール® Qは、イグリデュール®の中で最も耐摩耗性に優れた材料の一つです。ラジアル荷重25 MPaからは、耐摩耗性の高いイグリデュール® W300製のすべり軸受でさえも凌駕します。材料中に極めて微細に分散した特殊な固体潤滑剤により、どのような荷重下でもメンテナンスフリーのドライ運転が保証されます。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で100MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
推奨される最大面圧は、機械的材料パラメータである。トライボロジーに関する結論はここから導き出すことはできません。イグリデュール® Q軸受の圧縮強度は、温度が上昇するにつれて低下する。02 はこの相関関係を示しています。

図03:圧力と温度による変形
X = 荷重 [MPa]}
Y = 変形 [%]}
イグリデュール® Qは、高荷重で高いpv値を達成する場合に使用される材料である。図03は、ラジアル荷重下でのイグリデュール Qの弾性変形を示している。03は、ラジアル荷重下でのイグリデュール® Qの弾性変形を示している。推奨される最大面圧100MPaでは、室温での変形は3%未満である。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ
摩擦と摩耗
イグリデュール®® Qは、この点で、ほとんどのイグリデュール®® 滑り軸受を凌駕しています。高荷重下では、この材料は優れた摩擦係数を提供します(図04および05)。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00