配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。

イグリデュールP230 - 材質データ

テクニカルデータ

一般的性質単位イグリデュールP230試験方法
密度g/cm³1,57 
 ベージュ 
最大吸湿率(23℃/相対湿度50%)重量%0,1DIN 53495
最大吸水率重量%0,5 
スチールに対する動摩擦係数µ0,06 - 0,21 
許容PV値(無潤滑)MPa × m/s0,30 

機械的性質
弾性率MPa6.532DIN 53457
引張強度(+20℃)MPa173 
圧縮強度MPa101 
推奨最大許容面圧(+20℃)MPa60 
ショアD硬さ 80DIN 53505

物理的および熱的性質
長期使用最高温度 °C+110 
短期使用最高温度 °C+180 
使用最低温度°C-30 
熱伝導率[W/m × K]0,34ASTM C 177
熱膨張係数(+23℃)[K-1 · 10-5]5DIN 53752

電気的性質
体積抵抗率Ωcm> 1012DIN IEC 93
表面抵抗率Ω> 1012DIN 53482

表01: 材質データ

図01: イグリデュールP230の許容PV値 図01: イグリデュールP230の許容PV値 (肉厚1mm、無潤滑運転、スチール製軸、+20℃、スチール製ハウジングに圧入)
 
X軸 = 表面速度[m/s]
Y軸 = 面圧[MPa]
イグリデュールP230は、コストを抑えた量産向けの材質で、吸湿率が低くバランスの取れた熱的性質を備えています。 低速~中速での低荷重、低PV値において優れた耐摩耗性を発揮するオールラウンドな材質です。

面圧 図02: 推奨最大許容面圧と温度の関係(60MPa、+20℃)
 
X = 温度[℃]
Y = 面圧[MPa]

機械的性質

イグリデュールP230すべり軸受の圧縮強度は、温度が上昇するに従って低下します。 図02にこの関係を示します。推奨最大許容面圧は材質の機械的物性値です。 これに基づいて摩擦・摩耗特性を判断することはできません。
変化率と温度の関係 図03: 面圧と温度による寸法変化率
 
X = 面圧[MPa]
Y = 寸法変化率[%]
図03はラジアル荷重をかけた場合のイグリデュールP230の弾性変化率を示しています。 推奨最大許容面圧60MPaにおいて、室温での寸法変化率は3%未満です。 この値までの塑性変形は無視できます。 ただし、これは使用頻度により異なります。

最高表面速度

m/s回転揺動直動
連続1,00,73,0
短期2,01,44,0

表02: 最高表面速度

許容表面速度

イグリデュールP230は、低~中速の表面速度用に開発されています。連続運転での最高速度は1.0m/s(回転)、3.0m/s(直動)です。 表02の最大値は、面圧が最低レベルの時の値です。 所定の速度で、摩擦により温度が最大許容レベルにまで上昇することがあります。 しかしながら実際には、温度がこのレベルに到達することはめったにありません。

イグリデュールP230使用温度
最低使用温度-30°C
長期使用最高温度+110°C
短期使用最高温度+180°C
抜け止めが必要になる温度+100°C

表03: 使用許容温度

温度

イグリデュールP230の長期使用温度は+110℃であるため、幅広い用途に対応します。 更なる高温耐性が必要な場合、イグリデュールG(+130℃)またはイグリデュールG1(+180℃)をご使用下さい。 温度は軸受の摩耗にも影響します。 温度が上がると摩耗が増大します。温度が+100℃を超える場合、抜け止めをする必要があります。

摩擦係数と表面速度 図04: 摩擦係数とすべり軸受の関係、p = 1 MPa
 
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ

摩擦と摩耗

耐摩耗性と同様に、荷重の変化により摩擦係数μも変化します(図04)。
 
イグリデュールP230無潤滑グリスオイル
摩擦係数 µ0,13 - 0,320,090,040,04

図04: スチールに対する摩擦係数
(Ra = 1µm、50HRC)

回転時における各種軸材質についての摩耗量 図05: 回転時における各種軸材質についての摩耗量(p = 1MPa、v = 0.3m/sにて回転時)
 
X = 軸材質
Y = 摩耗量[μm/km]

軸材質

図05はイグリデュールP230すべり軸受をさまざまな材質の軸で試験した結果です。 ラジアル荷重が1MPaの回転運動では、どの軸においても摩耗量は小さいながら「軟質」軸材質では摩耗が大きくなっています。 旋回時と回転時(図06)を比較した場合、その差は他の多くのイグリデュール材質より小さいことが分かります。 イグリデュールP230の使用は低~中荷重に制限されることが明らかです。
揺動時と回転時における摩耗量 図06: 揺動時および回転時におけるS50C製軸との摩耗量と面圧の関係
 
X = 面圧[MPa]
Y = 摩耗量[μm/km]

薬品耐性
アルコール+ ~ 0
炭化水素+
グリース、潤滑油(添加剤なし)+
燃料+
希酸+
強酸+
希アルカリ+
強アルカリ+
+ 耐性あり     0 制限付で耐性あり      - 耐性なし
 
記載値は全て室温時[+20℃]での結果
表04: 耐薬品性

吸湿率

イグリデュールP230すべり軸受の吸湿率は、標準気候条件下で約0.1重量%です。 水中での飽和限界は0.3重量%です。 吸湿率は、イグリデュールM250あるいはイグリデュールGを大幅に下回っています。

放射線

イグリデュールP230すべり軸受は、放射線の下での使用に制限があります。 3 x 10 Gyまでの放射線に対して耐性があります。

耐紫外線性

イグリデュールP230は耐紫外線性に優れています。

真空

真空中ではアウトガスが発生します。 真空環境での使用では脱湿したイグリデュールP230のみが適しています。

電気的性質

イグリデュールPすべり軸受は電気絶縁性があります。
体積抵抗率> 1012 Ωcm
表面抵抗率> 1011 Ω

Ø d1
[mm]
ハウジングH7
[mm]
すべり軸受
E10 [mm]
軸 h9
[mm]
~3+0,000 +0,010+0,014 +0,054-0,025 +0,000
> 3~6+0,000 +0,012+0,020 +0,068-0,030 +0,000
> 6~10+0,000 +0,015+0,025 +0,083-0,036 +0,000
> 10~18+0,000 +0,018+0,032 +0,102-0,043 +0,000
> 18~30+0,000 +0,021+0,040 +0,124-0,052 +0,000
> 30~50+0,000 +0,025+0,050 +0,150-0,062 +0,000
> 50~80+0,000 +0,030+0,060 +0,180-0,074 +0,000
> 80~120+0,000 +0,035+0,072 +0,212-0,087 +0,000
> 120~180+0,000 +0,040+0,085 +0,245-0,100 +0,000

表05: すべり軸受の圧入後の公差(ISO 3547-1による)

 

はめあい公差

イグリデュールP230すべり軸受は、公差hで設計した軸(最小でもh9を推奨)に対応する標準ベアリングです。 H7公差のハウジングに圧入するよう設計されています。 公称寸法での組込み後、軸受内径は公差E10に自動的に調整されます。 特定の寸法については、公差は肉厚によって異なります(製品概要表をご覧下さい)。

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:45~19:00

メール:

24時間


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus SE & Co. KGは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG