配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。

イグリデュールQ290-材質データ

材質データ

一般的性質 単位 イグリデュールQ290 試験方法
密度 g/cm³ 1,27
黒色
最大吸湿率(23℃/相対湿度50%) 重量% 3,0 DIN 53495
最大吸水率 重量% 9,3
滑り摩擦係数、動、対スチール µ 0,14 - 0,26
最大pv値(無潤滑) MPa x m/s 0,70

機械的性質
弾性率 MPa 3.074 DIN 53457
曲げ応力 20° MPa 97 DIN 53452
圧縮強度 MPa 68
最大推奨面圧 (20℃) MPa 55
ショアD硬さ 80 DIN 53505

物理的および熱的性質
長期使用 最高温度 °C +140
短期使用 最高温度 °C +180
最低使用温度 °C -40
熱伝導率 [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
熱膨張率 [K-{N1} x {N2}-{N3}] 7 DIN 53752

電気的性質
比容積抵抗 Ωcm > 1012 DIN IEC 93
比表面抵抗 Ω > 1012 DIN 53482
表01: 材質データ

PV
 

図01:イグリデュールQ290の許容PV値 肉厚1mm、無潤滑運転、スチール製軸、+20℃,スチール製ハウジングに圧入
 
X = スライド速度 [m/s]
Y = 荷重 [MPa]
イグリデュールQ290は、中~高の動的負荷に対して強みがあります。農業機械や建設機械の重機のような軟質軸での非常に長い製品寿命を誇ります。

面圧 図02: 最大推奨面圧 - 温度による変化 (55 MPa 、+20 °C)
 
X = 温度 [°C]
Y = 荷重 [MPa]
寸法変化率 図03 : 荷重、温度条件による変形
 
X = 荷重 [MPa]
Y = 変形 [%]

機械的性質

イグリデュールQ290 すべり軸受の圧縮強度は、温度の上昇に伴い低下します。 短期最高温度は+180°Cの場合、許容される面圧は10MPa以上です。 最大推奨面圧は、材質の機械的特性を示します。 したがって、摩擦特性への言及はできません。

m/s 回転 揺動 直動
連続 0,8 0,6 1
短時間 2 1,4 2

表02: 最大スライド速度

許容滑り速度

イグリデュールQ290すべり軸受は、比較的低速で中~高負荷に動きに適しています。 ただし、比較的高速になっても対応できます。 表03に示した速度は、低荷重の場合の限界値です。 これらの値の下での耐摩耗性を示すものではありません。

温度

イグリデュールQ290の長期使用温度は最大+140℃で、農業、商用車または建設機械等のアプリケーションで使用できます。 80℃以上の高温環境では、ベアリングの抜け止めをする必要があります。

摩擦速度 図04 摩擦係数と表面速度との関係、 p = 0,75 MPa
 
X = スライド速度 [m/s]
Y = 摩擦係数μ
摩擦係数と荷重 図05: 摩擦係数と荷重、 v = 0,01 m/s
 
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数μ

摩擦と磨耗

軸表面が粗すぎると摩擦係数も増加することにご注意ください。 イグリデュールQ290の摩擦係数は速度が増加するにつれて増加します。

図06:回転時における各種軸材質についての摩耗量 図06: 磨耗、さまざまな軸材質を使用、回転( p = 1 MPa, v = 0,3 m/s)
 
X = 軸材質
Y = 磨耗 [μm/km]
 
A = アルミ、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = S50C
D = S50C、クロム硬化
E = STKM12A
F = SUS304
G = SUS440B

軸材質

10MPa以上の負荷時は軸材質に注意を払う必要があります。 しかし耐腐食コーティングがされているものなど当てはまらないケースもあります。 従ってイグリデュールQ290はこのようなアプリケーションの影響を受けます。
図07:揺動時および回転時における摩耗量 図07:回転時における各種軸材質についての摩耗量(p> 50 MPa, v = 0.01 m / s)
 
Y=磨耗 [μm/km]
 
A= S50C
B= 硬質クロムメッキ
C= SUS304
D= STKM12A
 
赤色= 回転時
青色= 揺動時

媒体 耐性
アルコール + ~ 0
炭化水素 +
グリス、油脂、無添加 +
燃料 +
希釈酸 0 ~ -
強酸 -
希釈アルカリ +
強アルカリ + ~ 0
耐性の分類: + 耐性あり、     o 制限付で耐性あり、     – 耐性なし、; x データなし
¹ ベアリングは、
これらの薬品による化学的な影響を受けません。


電気的性質

比容積抵抗 > 1012 Ωcm
比表面抵抗 > 1012 Ω

放射線

3 · 102 Gyまでの放射線に対して耐性があります。
 

耐紫外線性

イグリデュールQ290は、紫外線や気候の影響に対して耐性があります。
 

真空

真空用途では、吸収した湿気を放出します。 真空使用は、制限付でのみ使用可能です。
 

吸湿率

イグリデュールQ290すべり軸受の吸湿率は、標準気候条件下で9.3重量%です。 水中の飽和限界は9.3重量%です。


d1 [mm]
軸 h9
[mm]
イグリデュールA290
D11 [mm]
ハウジング H7
[mm]
3まで 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025

表07: 主要公差 - イグリデュールA290製すべり軸受、ISO 3547-1基準、圧入後

組込み公差

イグリデュールQ290すべり軸受は、公差hで設計した軸(最小でもh9を推奨)に対応する標準軸受です。 ベアリングは H7公差で圧入するよう設計されています。 受け穴への公称寸法での組込み後、ベアリング内径はE10公差に自動的に調整されます。 特定の寸法については、公差は肉厚によって異なります(製品概要表をご覧下さい)。

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:45~19:00

メール:

24時間


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus SE & Co. KGは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG